12 MM T1 CTL 4216.000

12 MM T1 CTL 4216.000
60 Case Metrik

60 Case , 12 mm Çap, Metrik, Karbon Çelik60 Rockwell C Min.

Teslim Süresi:  Next Day Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
Kesim Boyu:

Min: 25.4 mm  Max: 4216.0 mm  Tolerance +/- 0.8 mm


  • Thomson 60 Case LinearRace mil düzeneği, en yüksek kalite standartlarına uygun şekilde imal edilmiştir. Thomson 60 Case® LinearRace'in Thomson Bilyalı Burç Yataklarıyla birlikte kullanılması en iyi yatak performansını ve hareket ömrünü sunar.
  • Çoğu malzeme türü ve seçeneğinde stoktan temin edilebilir ve uygun boyuta kesilebilir
  • Maks. 8 Ra endüstri lideri kataloglanmış yüzey kalitesi için merkezsiz zemin.
  • L, S, D, M Sınıfı için 0,000080"" ve Sınıf N için 0,000050"" dahilinde yuvarlaklık
  • Fabrikadan sevk edildiğinde kümülatif olarak ayak başına 0,001"" dahilinde düz.
  • Tüm Önceden Delinmiş Mil Düzenekleri, Standart Y Boyutlarını (Y1=Y2) içerir. Y boyutu, millerin ucuna en yakın konumda önceden açılmış deliklerin merkezi ile aradaki mesafedir.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
[dia] 12.0000
[X] 75.0000
[ToleranceValues] 12.00/11.99 mm

Özellikler

Özellikler Değer
Mil Tipi Önceden Açılmış T1 Delik Düzeni
Materyal, Mil 1566 Karbon Çelik
Yüzey Kaplaması 0,20 Ra µm
Tolerans Sınıfı Class MM
Sertlik 60 Rockwell C Min.
Düzlük Her bir Ayak için 0,0254 mm, Kümülatif (0,051 mm TIR)
Önceden Delinmiş Seçenek (PD) Önceden delinmiş
Uzunluk 4.216,0 mm / 166,0 in
Çap 12 mm / 0,472 in
Ağırlık 3,752 kg / 8,272 lbs
Kutu Derinliği, Minimum 1,020 mm / 0,040 in
Yuvarlaklık 0,00200 mm / 0,00008 in
Konik 0,0025 mm / 0,0001 in

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?